Publiceer je producten
6612 Vuilbakje muurmodel met afsluitklep en slot, 16 liter
DELABIE

6612 Vuilbakje muurmodel met afsluitklep en slot, 16 liter

Rechthoekige wandvuilbak voor handdoekjes en gebruikt papier. Bevestigingssysteem voor vuilniszakje in recipiënt. Met slot en standaard DELABIE sleutel. Afsluitklep in glanzend gepolijst rvs. Inhoud: 16 liter. Dikte metaal: 1 mm. Wit geëpoxeerde afvalbak. Afmetingen: 130 x 275 x 475 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.6612
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-08
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)472
  • Breedte (mm)278
  • Diepte (mm)136
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4497
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • ETIM-codeEG017210
  • ETIM-naamBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-21 43 23
  • OmniClass-titelSanitary Waste Receptacles

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika