Publiceer je producten
740300 TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan
740300 TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan

    Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad: Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in messing verchroomd M1/2". Verstevigde bevestiging met moer en 3 rvs schroeven. Geleverd met een blauwe en rode aanduiding. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.740300
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)123
    • Breedte (mm)49
    • Diepte (mm)147
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)622
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika