Publiceer je producten
749350 TEMPOSOFT douchepaneel
DELABIE

749350 TEMPOSOFT douchepaneel

Zelfsluitend douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw. Bovenaansluiting van gemengd water d.m.v. rechte stopkraan M1/2". Zelfsluitende TEMPOSOFT kraan voor toevoer van gemengd water. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Verstelbare handdouche op verchroomde houder met doucheslang. Verborgen bevestigingen. Filter. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.749350
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1243
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)156
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4098
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShowers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika