Publiceer je producten
749870 TEMPOSOFT 2 douchekraan
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 douchekraan

Zelfsluitende douchekraan voor paneel: Zelfsluitende kraan TEMPOSOFT 2 M1/2" voor toevoer van gemengd water. Voor paneel of wand in gipsplaat van 7 mm max. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar. Lichaam in massief messing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Gezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).
Technische specificatie
  • Unieke ref.749870
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchekraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-24
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika