Publiceer je producten
761000 TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling

Zelfsluitende set voor opbouw directe toiletspoeling: Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Ingebouwde luchtsnuiver. Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing. Haakse aansluiting M3/4". Met uitgangsmoer Ø 28. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.761000
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-07-02
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-titelTankless Toilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika