Publiceer je producten
761003 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling

Zelfsluitende set voor opbouw directe toiletspoeling: Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Ingebouwde luchtsnuiver. Geïntegreerde stopkraan en debiet/volume regeling. Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing. Haakse aansluiting M3/4". Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Met rvs spoelpijp, kraag en dichting. Compatibel met regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.761003
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)639
  • Breedte (mm)68
  • Diepte (mm)252
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1325
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-titelTankless Toilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika