Publiceer je producten
761210 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling
761210 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling
    DELABIE

    761210 TEMPOFLUX 1 toiletset met directe spoeling

    Zelfsluitende set met directe toiletspoeling in technische ruimte:
    Voor wand ≤ 200 mm.
    Soepele bediening.
    Zelfsluiting na ~7 seconden.
    Ingebouwde luchtsnuiver.
    Geïntegreerde stopkraan en debiet/volume regeling.
    Lichaam in metaal verchroomd.
    Aansluiting in lijn M3/4".
    Toevoerdichting Ø 32/55.
    Inkortbare draadstang.
    Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.
    Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.
    Met PVC spoelpijp Ø 32.
    Compatibel met regenwater.
    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.761210
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011565
    • ETIM-naamMechanical toilet flusher
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika