Publiceer je producten
761627 TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling

Zelfsluitende kraan voor ingebouwde directe toiletspoeling: Afdekplaat in rvs 220 x 170 mm. Inbouwdoos met meerdere bevestigingsmogelijkheden. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Ingebouwde luchtsnuiver. Ingebouwde stopkraan en debiet/volume regeling. Lichaam in massief messing en knop verchroomd. Aansluiting in lijn M3/4". Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm. Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Compatibel met regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwdoos, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).
Technische specificatie
  • Unieke ref.761627
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToiletkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)220
  • Breedte (mm)170
  • Diepte (mm)38
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1493
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-titelTankless Toilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika