Publiceer je producten
763040 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
763040 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC
    DELABIE

    763040 TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat voor WC

    TEMPOFLUX 3 bedieningsplaat en zelfsluitende kraan voor directe spoeling, set 2/2: Spoelsysteem zonder reservoir: dankzij directe aansluiting op het waternet. Plaat in verchroomd metaal 170 x 170 mm. Mechanische bevestiging van de bedieningsplaat met verborgen bevestigingen. TEMPOFLUX 3 kraan F3/4" bestand tegen grijs water, regenwater en zeewater. Soepele bediening. Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft. Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l. Rond design. Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II. Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar. Geschikt voor toiletten zonder spoelrand. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de voorwandsystemen referenties 564060 of 564065, of met de inbouwdoos referentie 763BOX.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.763040
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)170
    • Breedte (mm)170
    • Diepte (mm)14
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)810
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika