Publiceer je producten
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC
    DELABIE

    763BOX Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC

    Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 : Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet. Geschikt voor zelfsluitende WC kranen. Kraag met dichtingsring. Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant. Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel). Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm). Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp". Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant. Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos. veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel. Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 763000, 763040, 763041of 763030.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.763BOX
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToiletkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)276
    • Breedte (mm)225
    • Diepte (mm)210
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)763
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 15
    • OmniClass-titelTankless Toilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika