Publiceer je producten
778800 TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler
DELABIE

778800 TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw: Voor standaard of zelfsifonerend urinoir. Installatie in opbouw. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~3 seconden. Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar. Lichaam in verchroomd messing M1/2". Haaks voor ingebouwde aansluiting. Compatibel met regenwater. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.778800
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)48
  • Breedte (mm)48
  • Diepte (mm)80
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)294
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-titelWater Flush Urinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika