Publiceer je producten
794470 TEMPOMIX 3 douchemengkraan
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 douchemengkraan

Zelfsluitende douchemengkraan voor opbouw: TEMPOMIX 3 ééngreepsmengkraan 3/4", onderuitgang M3/4" met koppeling M1/2". Installatie in opbouw. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur). Soepele bediening. Zelfsluiting na ~30 seconden. Debiet 6 l/min bij 3 bar, regelbaar tussen 6 en 12 l/min. Massief messing verchroomd. Filters en terugslagkleppen geïntegreerd. Greep in verchroomd metaal. Haakse S-koppelingen M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.794470
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika