Thermostatische douchemengkraan voor inbouw met aansluitbocht, kit 2/2.
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Sequentiële mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.
Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met handdouche.
Bediening met ERGO grepen.
Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren M3/4".
Te vervolledigen met handdouche en aansluitbocht.
Afdekplaat in glanzend gepolijst rvs 166 x 166 mm.
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.
Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos referentie H96CBOX.