Publiceer je producten
H9726 SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan
H9726 SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan
    DELABIE

    H9726 SECURITHERM thermostatische tweegreeps wastafelmengkraan

    SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan op blad, voor wastafel. Hoge ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.205 mm L.150 mm met gladde binnenkant. Uitloop met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwart draai voor debietregeling. Regelbare temperatuur van koud water tot 41°C Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 5 l/min. Bediening met "ERGO" grepen. Ergonomische trekplug en messing afvoer 1"1/4. PEX flexibles F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H9726
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)287
    • Breedte (mm)196
    • Diepte (mm)216
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2458
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika