Publiceer je producten
H9739 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan
DELABIE

H9739 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: van 25°C tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 38°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en CLASSIC grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9739
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)282
  • Diepte (mm)107
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1771
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika