Publiceer je producten
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, 2de vergrendelde ingesteld op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9741
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)78
  • Breedte (mm)285
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2020
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika