Publiceer je producten
H9741SKIT SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset
DELABIE

H9741SKIT SECURITHERM thermostatische Securitouch doucheset

3.6 van de 5 sterren3.6(5 reviews)
Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchecombinatie met SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan. Thermostatische douchemengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd met ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan met standaard S-koppelingen. • Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1). • Opvangkraag voor handdouche (ref. 830). Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9741SKIT
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)117
  • Breedte (mm)285
  • Diepte (mm)109
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4093
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika