Publiceer je producten
H9639 SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële ééngreepsmengkraan
DELABIE

H9639 SECURITHERM aluminium douchepaneel met sequentiële ééngreepsmengkraan

SECURITHERM geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw. Thermostatische sequentiële SECURITHERM mengkraan (niet zelfsluitend). Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C. Temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C, regelbaar. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met met automatische debietregeling, met debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar. Hygiënische hendel L.100. Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2". Verborgen bevestigingen. Filters. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9639
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika