Publiceer je producten
H9640S Sequentiële thermostatische douchemengkraan
DELABIE

H9640S Sequentiële thermostatische douchemengkraan

SECURITHERM thermostatische sequentiële douchemengkraan. Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water. Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei). Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten. Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur. Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm. Bovenuitgang M3/4". Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9640S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-08-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)138
  • Breedte (mm)214
  • Diepte (mm)179
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1602
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika