Publiceer je producten
H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan
H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan
H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan
H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan
H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan
    DELABIE

    H96BOX Inbouwdoos voor thermostatische douchemengkraan

    Waterdichte inbouwdoos voor thermostatische sequentiële douchemengkraan, kit 1/2: - Kraag met dichtingsring. - Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant. - Bovenaansluiting. - Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel). - Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 83 mm). - Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp". - Stopkraan en debietregeling, filter en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant. - Thermostatische sequentiële douchemengkraan. - Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel. 30 jaar garantie. Te bestellen met de bedieningsplaat met referentie: H9631.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H96BOX
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-08-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)253
    • Breedte (mm)226
    • Diepte (mm)211
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1453
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika