Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur speciale-deuren S-555 Cat.3 Atex

Dynaco snelloopdeur speciale-deuren S-555 Cat.3 Atex

De Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather is speciaal ontworpen voor buitentoepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen en onder zware omstandigheden. Officieel goedgekeurd door Apragaz voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen. Alle metalen onderdelen zijn van roestvrij staal, niet-metalen onderdelen zijn gemaakt van antistatische of elektrisch geleidende materialen, waardoor de opbouw van statische elektriciteit die vonken kan veroorzaken, wordt voorkomen. De hoge bedieningssnelheid en perfecte afdichting verbeteren de doorstroming van het verkeer en zorgen voor comfort voor medewerkers, een betere klimaatbeheersing en energiebesparing. De Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather is volledig zelfherstellend en schuift automatisch terug in de zijgeleiders wanneer het gordijn per ongeluk wordt geraakt.
Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-S5-aw
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepOutside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets