Publiceer je producten
Dynaco overheaddeur I-14F Frame

Dynaco overheaddeur I-14F Frame

De Dynaco I-14F Frame sectionaaldeur is een van de meest stabiele overheaddeuren op de markt.

Hij is geschikt voor alle soorten gebouwen, zowel qua functionaliteit als qua uiterlijk. Dankzij de hoge flexibiliteit kan deze deur in vrijwel elke omgeving worden geïnstalleerd. De deur schuift bij het openen onder het dak omhoog, waardoor de deuropening volledig vrij blijft. De deur is gemaakt van aluminium buisprofielen, gevuld met sandwichpanelen of acrylramen. De hoge lichtinval maakt deze deur de ideale keuze voor werkomgevingen die maximale verlichting vereisen.

De Dynaco I-14F Frame sectionaaldeur is ontworpen om te voldoen aan alle operationele en veiligheidseisen in de Europese richtlijnen en de normen van het Europees Normalisatiecomité (CEN).

Specificatie
  • Kenmerken

    • Maximale afmetingen: (B x H): 7250 x 6050 mm
    • Framedikte: 44 mm
    • Framemateriaal: Aluminium buisframe
    • Vulling: Ramen of geïsoleerde sandwichpanelen of vullingen
    • Gewicht: 13 kg/m2
    • Kleuren: De Dynaco I-14F sectionaaldeur is op aanvraag in elke gewenste kleur verkrijgbaar. Standaard worden de kozijnen geleverd in naturel geanodiseerd aluminium.
    • Kleur buitenkant (onderste gedeelte):
      • Standaard kozijnprofiel: naturel aluminium;
      • Optioneel paneelprofiel: verkrijgbaar in de 14 standaard voorgelakte kleuren
    • Kleur binnenkant (onderste gedeelte): RAL 9002
    • Kleuren kozijnen: Fabriekslak, alle RAL-kleuren
    • Kleuren vullingen: Fabriekslak, alle RAL-kleuren
    • Type rails:
      • Standaard: SL
      • Optioneel: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Ramen: Optioneel: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
    • Doorgang: Optioneel: Inbouwdeur met lage drempel en standaard drempel
    • Elektrische bediening: Optioneel: Geautomatiseerde bediening, toegangscontrole, veiligheidsfuncties


    Prestaties

    • Openings-/sluitsnelheid: 
      • IDO7-bediening: 0,25 m/s
      • IDO7 HD-bediening: 0,18 m/s
      • IDO7 2H-bediening: openen 0,5 m/s, sluiten 0,25 m/s
    • Verwachte levensduur: Deur: 200.000 deurcycli of 10 jaar, indien het service-/vervangingsprogramma wordt uitgevoerd. Veerwerking: 20.000 deurcycli
    • Weerstand tegen windbelasting, EN12424: Klasse 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Warmteoverdrachtscoëfficiënt, EN12428:
      • 2,4 W/(m².K) driedubbel acrylglas
      • 3,6 W/(m².K) dubbel acrylglas
      • 5,7 W/(m².K) enkel acrylglas
      • (Deuroppervlak 5000 x 5000 mm, zonder loopdeur)
    • Waterdichtheid, EN12425: Klasse 3 (zonder loopdeur)
    • Luchtdoorlaatbaarheid, EN12426: Klasse 3 (zonder loopdeur)
    • Akoestische isolatie, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (geen passdoor)
Technische specificatie
  • Unieke ref.dynaco-i-14f-frame
  • ProductfamilieIndustrial Doors
  • ProductgroepOverhead Sectional Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-05-17
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003534
  • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSectional overhead doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClass-titelSectional Overhead Metal Doors