Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur speciale deuren S-535 Cat.3 Atex Compact

Dynaco snelloopdeur speciale deuren S-535 Cat.3 Atex Compact

De Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact is speciaal ontworpen voor binnentoepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen. Officieel goedgekeurd door Apragaz voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen. Alle metalen onderdelen zijn van roestvrij staal, niet-metalen onderdelen zijn gemaakt van antistatische of elektrisch geleidende materialen, waardoor de opbouw van statische elektriciteit die vonken kan veroorzaken, wordt voorkomen. De hoge bedieningssnelheid en perfecte afdichting verbeteren de doorstroming van het verkeer en zorgen voor comfort voor de medewerkers, een betere klimaatbeheersing en energiebesparing. De Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact is volledig zelfherstellend en schuift automatisch terug in de zijgeleiders wanneer het gordijn per ongeluk wordt geraakt.
Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-S5-c
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepInside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyethyleen
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets