Publiceer je producten
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Voor toepassing als geluidsabsorberend verlaagd plafond en voor geluidsisolatie tussen ruimtes, waarvan de tussenwanden niet helemaal tot het bouwkundig plafond doorlopen. Tevens geschikt voor verticale geluidsisolatie (luchtgeluiden, ventilatiegeluid, voetstappen, enz). Ecophon Combison Uno A wordt in een zichtbare draagconstructie gemonteerd. Elk paneel is gemakkelijk demonteerbaar. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Combison Uno A panelen en een Ecophon Connect draagconstructie, met een gewicht van circa 13 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De rugzijde van het paneel is voorzien van een gips karton plaat (13 mm). De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een Akutex™ FT coating en de kanten zijn gegrond. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. Gebruik het Ecophon Connect ophangsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit.
Technische specificatie
  • Unieke ref.20523
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepCombison
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604