Publiceer je producten
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bistro-outdoor-table-round-top-90
    • ProductfamilieBistro outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)27
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables