Publiceer je producten
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 van de 5 sterren5.0(9 reviews)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.blum-dining-armchair-c166w
    • ProductfamilieBlum
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)790
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelChairs
    • OmniClass-nummer23-11 29 13 13
    • OmniClass-titelExterior Chairs