Publiceer je producten
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Flamingo outdoor dining table with elliptical top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick
    and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C969 E 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Technische specificatie
          • Unieke ref.flamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
          • ProductfamilieFlamingo outdoor
          • ProductgroepOutdoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-02-28
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)76
          • Breedte (mm)90
          • Diepte (mm)90
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalAluminium
          • Gefabriceerd inSpanje
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-titelExterior Tables