Publiceer je producten
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.slats-rectangular-dining-table-200
    • ProductfamilieSlats
    • ProductgroepIndoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)960
    • Diepte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)79
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
    • OmniClass-titelResidential Dining Room Tables