Publiceer je producten
Kugelgarn® Creation
Kugelgarn® Creation
Kugelgarn® Creation
Kugelgarn® Creation

    Kugelgarn® Creation

    Met Kugelgarn® Creation proberen we tegemoet te komen aan de vraag van de klant naar een rustige uitstraling. Deze collectie biedt sobere elegantie en hoge slijtvastheid. Met zijn prettige, effen kleuren in een gemiddeld grove kogeltextuur past deze vloerbedekking in principe bij elke interieurstijl. Het kleurenpalet van Creation omvat twaalf kleurschakeringen voor homogene oppervlakken. Deze duurzame vloerbedekking voor intensief gebruik biedt ook voordelen op het gebied van geluidsisolatie en wordt vaak toegepast in kantoren, scholen en andere drukbezochte ruimtes.

    Specificatie
    • Direct tijdens het spinproces geverfde vezels. Swiss Made, GuT-keurmerk, TüVprofiCert gekeurd, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor stoelwielen - ook bij continu gebruik, comfortwaarde LC 2 (“goed”), moeilijk ontvlambaar met CE- en VKF-certificaat, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Richtingvrij te leggen, geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag, ook als module en akoestisch dempende vloer verkrijgbaar. 12 kleurstellingen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-creation
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika