Publiceer je producten
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®
Kugelgarn Volta®

    Kugelgarn Volta®

    De collectie Kugelgarn Volta® komt met in plankformaat, wat een verrassend innovatieve manier blijkt, om vloeren individueel vorm te geven. De collectie bestaat uit acht kleurfamilies in elk drie nuances, die als planken in het formaat 25 x 100 cm naadloos naast elkaar kunnen worden gelegd. Deze duurzame vloerbedekking voor intensief gebruik biedt ook voordelen op het gebied van geluidsisolatie en wordt vaak toegepast in kantoren, scholen en andere drukbezochte ruimtes.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • De vezel wordt al tijdens het spinnen geverfd. Gemaakt in Zwitserland, goedgekeurd met het GuT-keurmerk, getest door TüVprofiCert, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor stoelwielen bij continu gebruik, moeilijk ontvlambaar, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag. Comfortwaarde LC 2 (“goed”). 24 Kleurnuance.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-volta
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika