Publiceer je producten
Kugelgarn Resista® Cosmic
Kugelgarn Resista® Cosmic
Kugelgarn Resista® Cosmic

    Kugelgarn Resista® Cosmic

    Resista® Cosmic voegt een innovatieve vezelcomponent toe aan Kugelgarn®, waardoor kleinere, verfijndere bolletjes ontstaan, wat resulteert in een nauwkeurig, gestructureerd oppervlak met een opvallend reliëfachtig karakter. De combinatie van fijne en iets grovere structuren geeft deze duurzame commerciële vloerbedekking een eigentijdse, architectonische uitstraling. Gemaakt van hoogwaardig polyamide en polypropyleen, is het ontworpen voor omgevingen met intensief verkeer. Tegelijkertijd verbetert het materiaal het akoestisch comfort, waardoor het ideaal is voor kantoren, openbare ruimtes en moderne interieurontwerpen.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • Swiss Made, GuT-keurmerk, TüVprofiCert gekeurd, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor bureaustoelwielen - ook bij continu gebruik, moeilijk ontvlambaar met CE- en VKF-certificaat, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Richtingvrij te leggen, geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag, ook als module en akoestisch dempende vloer verkrijgbaar. 9 kleuren om uit te kiezen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-resista-cosmic
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika