Publiceer je producten
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie

    Kugelgarn® Symphonie

    Het idee achter Kugelgarn® Symphonie is om een vloerbedekking te creëren met een zeer fijne en elegante oppervlaktestructuur, door middel van een slijtlaag van 100% bijzonder kleine bolletjes. Een ‘pinpoint-effect’ draagt bovendien bij aan de fijne en elegante structuur van Symphonie. Het uiterlijk is absoluut richtingsonafhankelijk. Kugelgarn® Symphonie is geschikt voor objecten met de hoogste slijtageklasse 33 en heeft de comfortwaarde LC 2 ("goed"). Deze duurzame vloerbedekking voor intensief gebruik biedt ook voordelen op het gebied van geluidsisolatie en wordt vaak toegepast in kantoren, scholen en andere drukbezochte ruimtes.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • Direct tijdens het spinproces geverfde vezels. Swiss Made, GuT-keurmerk, TüVprofiCert gekeurd, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor stoelwielen - ook bij continu gebruik, comfortwaarde LC 2 (“goed”), moeilijk ontvlambaar (valt in klasse Cfl-s1) met CE- en VKF-certificaat, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Twaalf kleurstellingen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-symphonie
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika