Publiceer je producten
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®
Kugelgarn Reval®

    Kugelgarn Reval®

    Kugelgarn Reval® is en Kugelgarn® met een textielcomponent van 100% ECONYL®-garen in de slijtlaag en gerecycled polyester in de ruglaag. ECONYL® is geregenereerd nylon dat volledig wordt vervaardigd uit polyamideafval. Bij de ontwikkeling van Kugelgarn Reval® is er bijzonder veel aandacht besteed aan het overbrengen van de unieke Kugelgarn®-technologie naar het nieuwe materiaal ECONYL® en aan het voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van Kugelgarn®, ook in deze variant. De slijtvaste projectvloerbedekking biedt bovendien akoestische voordelen en wordt vaak toegepast in kantoren, scholen en andere drukbezochte ruimtes.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • Met tijdens het spinnen geverfde vezels. Gemaakt in Zwitserland, goedgekeurd met het GuT-keurmerk, getest door TüVprofiCert, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor bureaustoelwielen bij continu gebruik, moeilijk ontvlambaar, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag. Comfortwaarde LC 2 (“goed”). 8 Kleurnuances.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-reval
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika