Publiceer je producten
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti
Kugelgarn® Graffiti

    Kugelgarn® Graffiti

    De collectie Kugelgarn® Graffiti biedt opvallendere kleuren in combinatie met een fijne bolletjesstructuur. Verkrijgbaar in twaalf schitterende trendkleuren en valt op door zijn ongebruikelijke textuur. Geraffineerde marmereffecten geven de vloer een interessant ruimtelijk effect. Deze duurzame vloerbedekking voor intensief gebruik biedt ook voordelen op het gebied van geluidsisolatie en wordt vaak toegepast in kantoren, scholen en andere drukbezochte ruimtes.

    Neem contact op met Fabromont AG

    Specificatie
    • Direct tijdens het spinproces geverfde vezels. Swiss Made, GuT-keurmerk, TüVprofiCert gekeurd, ingedeeld in Klasse 33 met geschiktheid voor stoelwielen - ook bij continu gebruik, comfortwaarde LC 2 (“goed”), moeilijk ontvlambaar met CE- en VKF-certificaat, leidt elektrische stromen af of is antistatisch. Richtingvrij te leggen, geschikt voor vochtige ruimten, met bluslaag, ook als module en akoestisch dempende vloer verkrijgbaar. Tien kleurstellingen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.kugelgarn-graffiti
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)5.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika