Publiceer je producten
Surestep Material antislip vinyl

Surestep Material antislip vinyl

Veiligheid. Design. Vertrouwen.
De nieuwe Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen. Alle producten in de Step collectie voldoen of overtreffen de eisen van de Europese normen en de Britse Health and Safety Executive (HSE).

De verschillende lagen in alle Step producten, zorgen samen voor uitstekende prestaties. De compacte, gekalanderde rug zorgt er voor dat hoge belastingen geen probleem zijn en de indrukbestendigheid zeer goed is. Deze rug bestaat uit 70% gerecycled materiaal, wat zorgt voor een goed milieuprofiel. De glasvliesdrager vormt het hart van het product en geeft Step haar hoge dimensiestabiliteit.

Surestep Material antislip vinyl

Surestep Material biedt een mix van beton, seagrass en graniet structuren die diepte en verfijning aan de Step antislip collectie toe voegen. 4 kleuren zijn verkrijgbaar met een contactgeluidreductie tot 17 dB: 17122 / 17422 / 17482 / 17172.

Technische specificatie
  • Unieke ref.FO-SU-MA
  • ProductfamilieFlooring
  • ProductgroepSafety Vinyl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codePr_35_57_71_61
  • Uniclass 2015-beschrijvingParticle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika Azië
Åland
Canada
Japan
Albanië
Verenigde Staten
Noord-Korea
Andorra
Turkije
België
Zuid-Korea