Publiceer je producten
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Wall-hung ceramic WC Open
Specificatie
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
Technische specificatie
  • Unieke ref.D056A-01
  • ProductfamilieWall hung WC and Bidets
  • ProductgroepOP
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-09-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)370
  • Breedte (mm)375
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalKeramiek
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)18.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieDiscrete Accessory
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815