Publiceer je producten
Spiegelhouder, 477-01-100
Spiegelhouder, 477-01-100
Spiegelhouder, 477-01-100
    HEWI

    Spiegelhouder, 477-01-100

    Spiegelhouder uit de serie 477 - vlakke spiegelklem - dient voor bevestiging van 6 mm dikke spiegels - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 30 mm breed, 60 mm hoog en 18 mm diep - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Levering in paren - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-01-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)30
    • Diepte (mm)18
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Mirrors
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011164
    • ETIM-naamMirror clamp
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors