Publiceer je producten
Planchet, 477-03-100
Planchet, 477-03-100
Planchet, 477-03-100
    HEWI

    Planchet, 477-03-100

    Planchet uit de serie 477 - Planchet met rondlopende rand - diefstalveilig door vergrendeling - 600 mm breed, 26 mm hoog en 140 mm diep - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 24 (oranje), 33 (robijnrood), 55 (aqua blauw), 74 (appelgroen), 84 (omber), 86 (zand), 95 (rotsgrijs), 97 (lichtgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-03-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)26
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS