Publiceer je producten
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 l, 477-05-20199
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 l, 477-05-20199
Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 l, 477-05-20199
    HEWI

    Papierafvalemmer, Inhoud ca. 25 l, 477-05-20199

    Papierafvalemmer serie 477rb - rechthoekige bak met grote radii - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoeken - inhoud ca. 25 l - onzichtbare, geïntegreerde zakhouder - 281 mm breed, 505 mm hoog en 181 mm diep - voor wandmontage - behuizing van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleur 99 (zuiver wit) - frame / sleufopening van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI-kleurentabel - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05-20199
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)505
    • Breedte (mm)281
    • Diepte (mm)181
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 19 11
    • OmniClass-titelPaper Towel Dispensers