Publiceer je producten
HEWI Planchet
HEWI Planchet
HEWI Planchet
    HEWI

    HEWI Planchet

    Planchet uit de serie 477 - Planchet met rondlopende rand - diefstalveilig door vergrendeling - 600 mm breed, 26 mm hoog en 140 mm diep - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs) en 95 (rotsgrijs) - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-03B100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShelves, Shower baskets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)26
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011163
    • ETIM-naamShelf
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units