Publiceer je producten
HEWI Badhanddoekhouder
HEWI Badhanddoekhouder
HEWI Badhanddoekhouder
    HEWI

    HEWI Badhanddoekhouder

    Badlakenhouder Systeem 162 - Handdoekhouder van ronde roestvrijstalen buis, in verstek samengevoegd - van roestvrij staal, mat geborsteld - Bevestigingsafstand 800 mm, 75 mm diep, diameter 18 mm - voor wandmontage, verborgen bevestiging - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.162-30-201XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)18
    • Breedte (mm)818
    • Diepte (mm)75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars