Publiceer je producten
Afvalemmer, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-300
Afvalemmer, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-300
Afvalemmer, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-300
    HEWI

    Afvalemmer, Inhoud ca. 6 liter, 477-05-300

    Afvalemmer uit de serie 477 - cilindervormige afvalbak met klapdeksel - de afvalemmer is uitneembaar - de deksel kan door licht met de knie tegen de afvalbak te drukken of met de hand worden geopend - geïntegreerd vak voor gangbare hygiënezakken - met beschrijving voor bediening met de knie - alleen geschikt voor wandmontage - Inhoud ca. 6 liter - 340 mm hoog en 210 mm diep en 180 mm in doorsnede - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart) en 33 (robijnrood) - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05-300
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)340
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)210
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units