Publiceer je producten
Mand voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-05B20012
Mand voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-05B20012
Mand voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-05B20012
    HEWI

    Mand voor papieren handdoekjes, Matte editie, 477-05B20012

    Mand voor papieren handdoeken uit de serie 477 - rechthoekige houder van geperforeerde plaat met opzetstuk van kunststof - dient als afvalemmer voor gebruikte papieren handdoekjes - het opzetstuk dient ter bevestiging en afdekking van afvalzakken en kan worden gedemonteerd - vrijstaand of voor wandmontage - 307 mm breed, 515 mm hoog en 288 mm diep - geperforeerde plaat, wit - van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-05B20012
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)515
    • Breedte (mm)307
    • Diepte (mm)288
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011189
    • ETIM-naamGarbage bucket
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units