Publiceer je producten
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 477-06-10398
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 477-06-10398
SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 477-06-10398
    HEWI

    SENSORIC elektronische schuimzeepdispenser, 477-06-10398

    Elektronische schuimzeepdispenser van serie 477 - rechthoekige behuizing met grote radii - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare schuim Zeep - met binnenbak die kan worden opgevuld, inhoud 500 ml - binnenbak uitneembaar voor reiniging - vulpeilindicatie aan de zijkant - contactloze dispenser voor schuimzeep - bijgevoegde sticker om de dispenser te kenmerken (nodig om onderscheid te maken tussen zeep-, schuimzeep- en ontsmettingsmiddeldispensers). - verlichte uitlaatopening wanneer de sensor geactiveerd is (blauw licht) - met indicator voor batterijwissel - bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling - onderhoudsvrij - 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep - voor wandmontage - behuizing van hoogglanzend polyamide in de HEWI-kleur 98 (signaalwit) - kaderelement / uitlaat van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI-kleurentabel - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering - CE-kenmerk volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU - Geschikt voor schuimzeep met een viscositeit van 1 tot 5 mPa-s - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06-10398
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)282
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers