Publiceer je producten
Dispenser voor hygiënezakjes, 477-06-750
Dispenser voor hygiënezakjes, 477-06-750
Dispenser voor hygiënezakjes, 477-06-750
    HEWI

    Dispenser voor hygiënezakjes, 477-06-750

    Dispenser voor hygiënezakjes uit de serie 477 - kubieke lichaam met zachte rondingen - eenvoudig en functioneel in een heldere en harmonieuze vormtaal - dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes op te nemen en eruit te verwijderen van kunststof - voor wandmontage - 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06-750
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)103
    • Breedte (mm)143
    • Diepte (mm)27
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC012353
    • ETIM-naamAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 27
    • OmniClass-titelSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS