Publiceer je producten
Zeepdispenser, Matte editie, 477-06B10005
Zeepdispenser, Matte editie, 477-06B10005
Zeepdispenser, Matte editie, 477-06B10005
    HEWI

    Zeepdispenser, Matte editie, 477-06B10005

    Zeepdispenser uit de serie 477 - cilindrisch gevormde houder in ringvormige wandhouder - dient voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep - maakt bediening met één hand mogelijk - Dosering van de zeep door grote druktoets op de voorzijde - de houder kan eraf worden genomen - beveiligd tegen diefstal door verborgen schroefbevestiging - houderdeksel kan worden vergrendeld - muursokkel voor afdekking van boorgaten apart te bestelle (477.06BE04) - 76 mm breed, 214 mm hoog, 119 mm diep, houderdiameter 76 mm, vulvolume 500 ml - muursokkel en houder van hoogwaardige mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs) en 92 (antracietgrijs) - druktoets van hoogwaardige mat polyamide in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - houder en deksel van mat wit transparant kunststof
    Technische specificatie
    • Unieke ref.477-06B10005
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepSoap dispensers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)214
    • Breedte (mm)76
    • Diepte (mm)119
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers