Publiceer je producten
WC-borstelgarnituur, 801-20-100
WC-borstelgarnituur, 801-20-100
WC-borstelgarnituur, 801-20-100
    HEWI

    WC-borstelgarnituur, 801-20-100

    WC-borstelgarnituur van de serie 801 - met borstelsteel met ergonomische greep en zwarte borstelkop van polyamide - kegelvormig toelopende houder met grote invoeropening - vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting - borstelen wanneer de stekker in de container automatisch gecentreerd en onafhankelijk staat rechtop - met binnenreservoir in de houder voor opname van desinfectiemiddelen - houder is afneembaar - voor wandmontage - 575 mm hoog, 130 mm breed en 140 mm diep - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-20-100
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet brushes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)575
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010555
    • ETIM-naamLavatory brush set
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units