Publiceer je producten
Reserverolhouder, 801-21-201
Reserverolhouder, 801-21-201
Reserverolhouder, 801-21-201
    HEWI

    Reserverolhouder, 801-21-201

    Reservetoiletrolhouder serie 801 - rechthoekig naar boven gebogen stang met bevestigingsrozet - dient als houder voor één toiletrol - diefstalveilig door verborgen schroefbevestiging - 161 mm hoog, en 91 mm diep, rozetdiameter 70 mm - van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-21-201
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepToilet roll holders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)196
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)91
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010554
    • ETIM-naamSpare toilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units