Publiceer je producten
active+ Hoeksteun, met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-22D200
active+ Hoeksteun, met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-22D200
active+ Hoeksteun, met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-22D200
    HEWI

    active+ Hoeksteun, met stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 801-22D200

    Serie 801 schuine handgreep - Stangen onder een platte hoek verbonden met stalen bevestigingsrozetten - Gebruikt om vast te houden en te ondersteunen - met continue, Corrosiebeschermde stalen kern - asafmetingen 620 mm en 200 mm, hoek 135°, 200 mm hoog - 89 mm diep, Afstand tot de muur 56 mm, stangdiameter 33 mm, Rozet diameter 70 mm - Verhoogde stabiliteit dankzij 3 montagesteunen - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI links- en rechtszijdig te monteren - getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI-bevestigingsmateriaal - Aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg - van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver - Toiletpapierhouder-upgradeset 801.50D011 en toiletspoelontgrendelingskit (radio) 801.50D060 kunnen achteraf worden gemonteerd. - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-22D200
    • ProductfamilieAccessibility
    • ProductgroepL-shaped support rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)270
    • Breedte (mm)690
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011028
    • ETIM-naamGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-titelSanitary Room Units