Publiceer je producten
Doucheglijstang WARM TOUCH, 801-33-11054
Doucheglijstang WARM TOUCH, 801-33-11054
Doucheglijstang WARM TOUCH, 801-33-11054
Doucheglijstang WARM TOUCH, 801-33-11054
    HEWI

    Doucheglijstang WARM TOUCH, 801-33-11054

    Douchestang uit de serie 801 - van hoogwaardige in chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek - aan de uiteinden in een rechte hoek afgebogen verticale stang met stalen bevestigingsrozetten en douchekophouder - dient om vast te houden in de douche en bij de badkuip - asmaat 900 mm - 89 mm diep, afstand tot de wand 56 mm, stangdiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm - geschikt voor douchekoppen van verschillende fabrikanten - Douchekophouder van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 92 (antracietgrijs) - Douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na uittrekken of indrukken van een grote hendel in de hoogte worden versteld - conische opname op de douchekophouder vergemakkelijkt het inhangen van de douchekop - met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern - Montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI - Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.801-33-11054
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower head rails
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)970
    • Breedte (mm)104
    • Diepte (mm)134
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEC010140
    • ETIM-naamSliding rod
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië